Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 15 513 5401
Han F+B cover-agg blue
Han F+B cover-agg blue

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro průchozí panelové kryty, Pro kryty kabel–kabel, S upevňovacím lankem
Šroubové zajišťování
Materiál (kryt): Polypropylen
Modrá
Stupeň krytí: IP67 V zajištěném stavu, IP6K9K podle ISO 20653
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 15 513 5401
Han F+B cover-agg blue
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series Han® F+B
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory
    for bulkhead mounted housings
    for cable to cable housing
    With fixing cord
Version
  • Locking type Screw locking
  • Details
    Cleaning: For cleaning with high pressure lances, a cleaning distance > 30 cm is recommended in order to avoid mechanical damage to the connector’s exterior parts.
    Strain relief:A suitable strain relief is required to enable the F+B connectorto resist the stress caused e.g. by the daily cleaning of the machinery. DIN VDE 0100-520: 2013-06 defines the stress relief for a connector depending on the outer diameter of the cable.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP6K9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Polypropylen
  • Roughness of the surface ≤ 1,12 µm
  • Colour (hood/housing) Blue
  • Material flammability class acc. to UL 94 HB
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • EG1935/2004 V souladu s předpisy
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances Olovo
Specifications and approvals
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topactive OKTO
    Ecolab Topax 990
    FDA 21 CFR 177.1520
    FDA 21 CFR 177.2600
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 13.3 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140192348
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Han® F+B
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte