Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 440 0339 010
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 440 0339 010
Han F+B 17D PFT 0,5mm² f/- st/- PVC 1,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie System cabling
  • Serie Han® F+B
  • Element Cable assemblies
  • Specificatie Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Female
    Bulkhead mounted housing
  • Type kabel Copper cable (round)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 17
  • Kernstructuur 0.5 mm²
  • Aantal contacten 17
  • PE-contact Yes
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Beperkt de temperatuur
    -5 ... +70 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Minimale buigradius 4x Cable diameter (singular bending)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel)
    Black
    Green-yellow
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 50525-2-31
    IEC 60227-3
    IEC 60228
    EN 50363-3
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140238244
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás