Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Número de parte: 10 36 008 0008
Han Ex 8D Kit HBM/HSE-M20
Han Ex 8D Kit HBM/HSE-M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Juego completo
Terminación ponchable
Corriente nominal: ‌5 A
Contactos: 8
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Entrada en ángulo
Material: Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
Grado de protección: IP65, IP67
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 10 36 008 0008
Han Ex 8D Kit HBM/HSE-M20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
28
Accessories
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series Han D®
  • Series of hoods/housings Han® Ex
  • Element Complete set
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Size 3 A
  • Number of contacts 8
  • Version Angled entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M20
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Conectores para áreas potencialmente explosivas
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage ‌ 90 V DC
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Ambient temperature -20 ... +40 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (insert) Policarbonato (PC)
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • Surface (hood/housing) Recubierto de polvo
  • Colour (hood/housing) RAL 5015 (azul celeste)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Acero inoxidable
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Aparatos sencillos para circuitos intrínsecamente seguros
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 129.98 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140189522
  • eCl@ss 27440113 Rectangular connectors (set)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Descargar

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions