Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
31
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Hood
With integrated cable gland
Size: 10 B
Double locking lever
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 43 110 0527
Han-Eco 10B-HSE-for DL-M32-glanded
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
31
Accessories
3
Spare Part
1
Inserts
26
Frames
2
Detaily produktu
標識
  • 類別 Hoods / Housings
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 Hood
  • 上殼/底座介紹 With integrated cable gland
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 Side entry
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 Double locking lever
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 For use as a connector according to IEC 61984.
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 夾持範圍 13 ... 21 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (jet black)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 Plomo
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 131.25 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140163638
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte