Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 00 000 5224
Han 10A Thermoplastic Lever
Han 10A Thermoplastic Lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Enclavamientos
Tamaño: 10 A
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
RAL 7037 (gris polvo)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 00 000 5224
Han 10A Thermoplastic Lever
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
  • Categoría Accessories
  • Serie de capotas/bases Han A®
  • Tipo de accesorio Locking levers
Versión
  • Tamaño 10 A
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Color (accesorios) RAL 7037 (dust grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 9 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140002296
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar