Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Número de parte: 09 33 016 4639
Han ES AV Pos. 16 Insert Term. Block rig
Han ES AV Pos. 16 Insert Term. Block rig

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Conector bloque de terminales
Terminación Cage-Clamp
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 16 B
Contactos: 16
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 09 33 016 4639
Han ES AV Pos. 16 Insert Term. Block rig
Notes
Compare
Load in configurator
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
60
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Inserts
  • Řada Han® ES AV
  • Prvek Terminal block connector
  • Specifikace
    Right hand version
    Single contour (SK)
Verze
  • Způsob připojení Cage-clamp termination
  • Provedení Male
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 16
  • Kontakt PE Yes
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0.14 ... 2.5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 500 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL 12 A
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Jmenovitý proud podle CSA 12 A
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 4 mΩ
  • Utahovací moment
    ‌0.5 Nm Contact screw M3
    ‌0.5 Nm Fixing screws M3
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Výjimky RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 160.96 g
  • Země původu Romania
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140051645
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han® AV
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare