Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
6
Codice prodotto: 09 33 800 6204
Han E High Temp female contact 16 AWG
Han E High Temp female contact 16 AWG

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤16 A
Femmina
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 1.5 mm²
AWG 16
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 33 800 6204
Han E High Temp female contact 16 AWG
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
6
Dettagli del prodotto
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han E® High Temp
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Identifikace kontaktu 2 drážky
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 1,5 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 16
  • Jmenovitý proud ≤ 16 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1,61 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140052611
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta