Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
2
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
42
Part Number: 09 33 006 4626
Han E AV 06 Pos. M Insert Term. Block Le
Han E AV 06 Pos. M Insert Term. Block Le

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Conector de bloco de terminais
Terminação parafusada
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Corrente Nominal: ‌16 A
Tamanho: 6 B
Contatos: 6
Seção transversal do condutor: 0.2 ... 2.5 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 33 006 4626
Han E AV 06 Pos. M Insert Term. Block Le
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
4
Accessories
2
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
42
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Han E® AV
  • Elemento Conector de bloco de terminais
  • Especificação
    Versão lado esquerdo
    Contorno individual (SK)
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Macho
  • Tamanho 6 B
  • Número de Pólos 6
  • contato terra Yes
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,2 ... 2,5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 500 V
  • Tensão nominal de impulso 6 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 600 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 4 mΩ
  • Torque de aperto
    ‌0,5 Nm Parafuso de contato M3
    ‌0,5 Nm Parafusos de fixação M3
  • Recommended screw driver PH2
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 82,26 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140050884
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare