Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
5
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
Part number: 09 14 012 3102 XL
Han DD module, crimp female (200 pcs)
Han DD module, crimp female (200 pcs)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han DD®-modul
Enkeltmodul
Crimpterminering
Hun
Kontakter: 12
Ledertværsnit: 0.14 ... 2.5 mm²
Nominel strøm: ‌10 A
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 14 012 3102 XL
Han DD module, crimp female (200 pcs)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
21
Combinables
5
Tools
2
Accessories
4
Hoods/Housings
83
Frames
25
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han DD® modul
  • A modul mérete Önálló modul
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Anya
  • Érintkezők száma 12
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,14 ... 2,5 mm²
  • Vezeték külső átmérője ≤3,9 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 250 V
  • Névleges impulzus feszültség 4 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10.000
  • Megjegyzés Csatlakoztatási ciklusok más HMC összetevőkkel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 200
  • Nettó tömeg 9,35 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140932227
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare