Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 200 6125
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
HMC dorado
Sección de conductor: 0.75 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 200 6125
Han D M crimp contact 0,75 mm² Au/HMC
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Kontakter
  • Series Han D® HMC
  • Type of contact Krimpkontakt
Version
  • Termination method Krimpterminering
  • Gender Hane
  • Manufacturing process Svarvade kontakter
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 8 mm
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Matningscykler med andra HMC-komponenter
Material properties
  • Material (contacts) Kopparlegering
  • Surface (contacts) HMC guldpläterade
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS exemptions 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances Bly
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,64 g
  • Country of origin Tyskland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140022997
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar