Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 62 000 7126
Han CGM-M-Rail EMV M40 21-32 mm
Han CGM-M-Rail EMV M40 21-32 mm

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Kabelová vývodka
Provedení EMC, Provedení pro drážní aplikace
M40
Upínací rozsah: 21 ... 32 mm
Materiál (kabelové vývodky): Mosaz
IP66, IP68, IP69
Velikost klíče: 45
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 62 000 7126
Han CGM-M-Rail EMV M40 21-32 mm
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-M-Rail
  • Type of accessory Cable gland
  • Description of the accessory
    EMC version
    Railway version
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌20 Nm
  • Wrench size 45
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69
  • Size M40
  • Clamping range 21 ... 32 mm
  • Width across corners 48 mm
Material properties
  • Material (cable glands) 黃銅
  • Material (seal) EPDM
  • Surface (accessories) 鍍鎳
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84849000
  • GTIN 5713140537415
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • UNSPSC 24.0 39121431
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte