Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Prensa-cabo
Versão EMC (compatibilidade eletromagnética), Versão ferroviária
M32
Faixa de aperto: 16 ... 25 mm
Material (prensa-cabo): Metal
IP66, IP68, IP69
Tamanho: 36
Notes
Compare
Part Number: 19 62 000 7124
Han CGM-M-Rail EMC M32 16-25 mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® CGM-M-Rail
  • Typy akcesoriów Dławnica kablowa
  • Opis akcesoriów
    Wersja EMC
    Wersja kolejowa
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌15 Nm
  • Rozmiar klucza 36
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +100 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69
  • Rozmiar M32
  • Zakres zaciskania 16 ... 25 mm
  • Szerokość na rogu 39,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (dławnice kablowe) Brass
  • Materiał (uszczelki) EPDM
  • Powierzchnia (akcesoria) Platerowanie niklem
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 111,8 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 74122000
  • GTIN 5713140532090
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • UNSPSC 24.0 39121431
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare