Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
Osanumero: 09 14 003 3101
Han C module, crimp female
Han C module, crimp female

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Han® C module, Crimp termination, Female, Contacts: 3, Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm², Rated current: ‌40 A, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 14 003 3101
Han C module, crimp female
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
83
Frames
25
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® C module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 3
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 ... 6 mm²
  • Wire outer diameter
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌7.8 mm Stripping length 12 mm
  • Rated current ‌ 40 A
  • Rated voltage 690 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 32 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Stripping length
    9.5 mm
    12 mm Wire outer diameter > 4.8 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140020078
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare