Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
25
N.º de referencia: 09 14 003 3101 XL
AISLANTE HEMBRA 3 POLOS Han MODU (200)
AISLANTE HEMBRA 3 POLOS Han MODU (200)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® C
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 3
Sección de conductor: 1.5 ... 6 mm²
Corriente nominal: ‌40 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 003 3101 XL
AISLANTE HEMBRA 3 POLOS Han MODU (200)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
8
Combinables
5
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
25
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Modules
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® C module
  • A modul mérete Single module
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Érintkezők száma 3
  • Részletek 请单独订购压接针。
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 ... 6 mm²
  • Vezeték külső átmérője
    ≤4.8 mm
    4.8 ... ‌7.8 mm 剥线长度 12 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség 690 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 32 A
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Blankolási hossz
    9.5 mm
    12 mm 线芯外径 > 4.8 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 10,000
  • Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 2类
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 200
  • Nettó tömeg 8.6 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar