Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
18
Inserts
65
Frames
2
Part number: 19 30 716 0427
Han B Hood Top Entry HC M32 black
Han B Hood Top Entry HC M32 black

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Black
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 716 0427
Han B Hood Top Entry HC M32 black
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
36
Accessories
18
Inserts
65
Frames
2
Product Details
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® B
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Svart
  • Typ Hög konstruktion
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Egyenes kábelbevezetés
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M32
  • Låsningstyp Kétkengyeles
  • Applikationsområde Standard lengő és rögzített oldali csatlakozóházak ipari csatlakozókhoz
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Matningscykler ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Présöntött alumínium
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Porbevonatos
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jet fekete)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Nem része
  • REACH BILAGA XIV ämnen Nem része
  • REACH SVHC ämnen Nem része
  • California Proposition 65 ämnen Igen
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 42,4 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140127999
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare