Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
23
Accessories
15
Pieza de repuesto
1
Insertos
78
Número de parte: 19 20 003 1440
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Carcasa
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Entrada superior
1x M20
Material (carcasa/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 7037 (gris polvo)
Notes
Compare
Load in configurator
Número de parte: 19 20 003 1440
Han A Hood Top Entry 2 Pegs M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
23
Accessories
15
Pieza de repuesto
1
Insertos
78
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han A®
  • Tipo de carcasa/base Carcasa
Versión
  • Tamaño 3 A
  • Versión Entrada superior
  • Number of cable entries 1
  • Entrada de cable 1x M20
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
  • Campo de aplicación Carcasas/bases estándar para aplicaciones industriales
  • Contenidos del paquete Pida el tornillo de obturación por separado.
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44
    IP65 Con tornillo sellado
    IP67 Con tornillo sellado
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E 12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Cinc fundido a presión
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 60 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140124585
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar
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
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare