Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 3143
Han 70A crimp module, female PA
Han 70A crimp module, female PA

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® 70 A
Módulo sencillo
Terminación de engaste
Hembra
Contactos: 2
Sección de conductor: 6 ... 25 mm²
Corriente nominal: ‌70 A
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 14 002 3143
Han 70A crimp module, female PA
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
4
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® 70 A module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 2
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 ... 25 mm²
  • Wire outer diameter ≤11.5 mm
  • Rated current ‌ 70 A
  • Rated voltage 1,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 5.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572911
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar