myHARTING Login
Konfigureerijad
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
23
Accessories
15
備件
1
插蕊
20
Frames
2
no data available
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For harsh environmental conditions
19 40 006 0435
Osa number: 19 40 006 0435
Han 6HPR-HTE/HSE-SCL-M40/M10-w.increaser
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Hood
Witg fitting
Size: 6 B
Screw locking
Stainless steel
Top/side entry
1x M40 1x M10
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Osa number: 19 40 006 0435
Han 6HPR-HTE/HSE-SCL-M40/M10-w.increaser
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
23
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
20
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR
Tipo de carcaça/base
Carcaça
Descrição da carcaça/base
Com conexão
Versão
Tamanho
6 B
Versão
Entrada superior/lateral
Número de entradas de cabos
2
Entrada de cabo
1x M40
1x M10
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Toque de aperto (travamento do parafuso)
4 Nm
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (trava)
Aço inox
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
599 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140831940
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Saksa)
PDF (Prantsuse)
PDF (Itaalia)
PDF (Inglise)
PDF (Hispaania)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Poola)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Türgi)
PDF (Hiina)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare