Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
22
Rahmen
2
Part number: 09 40 506 9910
Han 6HPR-Compact-extender-for SCL
Han 6HPR-Compact-extender-for SCL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Extender
Size: 6 B
High construction
Screw locking
Stainless steel
Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Powder-coated
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 40 506 9910
Han 6HPR-Compact-extender-for SCL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
7
Zubehör
2
Einsätze
22
Rahmen
2
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods/Housings
  • Gehäusebaureihe Han® HPR Compact
  • Gehäuseart Extender
  • Bauform High construction
Ausführung
  • Baugröße 6 B
  • Verriegelungsart Screw locking
  • Anwendungsgebiet Hoods/housings for harsh outdoor environments
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment Schraubverriegelung ‌ 4 Nm
  • Anzugsdrehmoment ‌4 Nm Hexagonal screw
  • Schlüsselweite 5
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Oberfläche Gehäuse Powder-coated
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Werkstoff Verriegelung Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 123 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140173675
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder