Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
Objednací číslo: 09 30 006 1711
Han 6B Docking Frame IP67 floating
Han 6B Docking Frame IP67 floating

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dokovací rám
Nerezová ocel
Velikost: 06 B
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 30 006 1711
Han 6B Docking Frame IP67 floating
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Accesorios
  • Type of accessory Marco de acoplamiento
Version
  • Size 6 B
  • Details
    Rango de enganche del eje X: ± 1 mm
    Rango de enganche del eje Y: ± 1 mm
    Rango de enganche del eje Z: - 0,5 / +1 mm
  • Pack contents
    1 marco
    4 tornillos de hombro con cabeza cilíndrica y plana (acero, cincado) para fijar el marco de acoplamiento
    Bastidor con protección IP
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) Recubierto de polvo
  • Color (carcasa/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (accesorios) Acero inoxidable
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 185,97 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140572362
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte