Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 20 87 144 3002 200
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 20 87 144 3002 200
Han 6 HsB UL2237 side entry 2-Lever 2,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Złącze 1
    Złącze 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® HsB
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    Han® 6 HsB Male
    Hood
    Side entry
  • Connector 2
    Han® 6 HsB Female
    Hood
    Side entry
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 6
  • Core structure 6x AWG 12
Material properties
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,623 g
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140261907
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta