Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Part Number: 09 40 124 1441
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM25
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM25

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Base de embutir
Angular
Tamanho: 24 HPR VS
Trava parafuso
Material (carcaça/base): Alumínio fundido, Resistente à corrosão
Revestido a pó
RAL 9005 (preto)
Material (vedação): NBR
Notes
Compare
Part Number: 09 40 124 1441
Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han® HPR VarioShell
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Angular
Versão
  • Tamanho 24 HPR VS
  • VarioShell nível 1 4x M25
  • VarioShell nível 2 4x SP1
  • Tipo de trava Trava parafuso
  • Campo de aplicação Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌12 Nm Frame de montagem
    ‌10 Nm Tampa de montagem
    ‌12 Nm Parafuso terra
    ‌3 Nm Parafusos de fixação M6
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP66
    IP67
    IP68
    IP69
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Alumínio fundido
    Resistente à corrosão
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (preto)
  • Material (vedação) NBR
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoria 1 Classe B
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2.570 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140571464
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare