myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
沒有可用數據
eShop
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Capots / embases
Pour les conditions environnementales difficiles
19 40 024 9927
零件號: 19 40 024 9927
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM40 side entry
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
安裝保護罩
用於表面安裝底座, 用於上殼
尺寸: 24 B
螺釘鎖扣
材料(上殼/底座): 壓鑄鋁, 防腐蝕
粉末塗層
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65, IP68, IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
注解
比較
零件號: 19 40 024 9927
Han 24HPR EasyCon Cover 1xM40 side entry
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Accessories
2
Frames
4
Hoods/Housing
5
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
HPR EasyCon
Tipo de carcaça/base
Tampa de montagem
Descrição da carcaça/base
para bases de montagem superficial
para carcaças
Versão
Tamanho
24 B
Versão
Entrada lateral
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x M40
Tipo de trava
Trava parafuso
Campo de aplicação
Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Características técnicas
Torque de aperto
6 Nm Tampa de montagem
6 Nm Pino distanciador
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
IP68
IP69 / IPX9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
4
4X
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 9005 (preto)
Material (vedação)
NBR
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
510 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140175402
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (French)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (German)
PDF (Korean)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Polish)
PDF (Dutch)
PDF (Swedish)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較