Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Numer Katalogowy: 19 40 524 0513
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
Rozmiar: 24 B
Wysoka konstrukcja
Mocowanie śrubowe
Stal nierdzewna
Wejście boczne
1x M40
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew aluminiowy, Odporne na korozję
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Load in configurator
Numer Katalogowy: 19 40 524 0513
Han 24HPR-Compact-HSE-HC-SCL-M40
Notatki
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR Compact
  • Type of hood/housing Hood
  • Type Construction haute
Version
  • Size 24 B
  • Version Sortie latérale
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M40
  • Locking type Verrouillage à vis
  • Field of application Capots/embases pour milieu agressif en extérieur
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K conformément à la norme ISO 20653
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing)
    Alliage d'aluminium moulé
    Résistant à corrosion
  • Surface (hood/housing) Peint à la poudre époxy
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (noir foncé)
  • Material (locking) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 498 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140174399
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare