Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
Part number: 19 39 624 0446
Han 24HP Direct/B-HTE-M25
Han 24HP Direct/B-HTE-M25

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 24 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 624 0446
Han 24HP Direct/B-HTE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Pièce détachée
1
Inserts
28
Frames
2
Product Details
Identification
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases Han® HP Direct B
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 24 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x M25
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
Données techniques
  • Couple de serrage (verrouillage par vis) ‌ 4 Nm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (joint) NBR
  • Matériau (verrouillage) Acier inoxydable
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 385,5 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140182523
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
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
EPLAN Data Portal