매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
4
Accessories
1
품번들: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
후드
규격: 22 HPR
나사 잠금
스테인리스 강
톱 엔트리
1x M20 3x M32
재료 (후드/하우징): 알루미늄 다이-캐스트
분말 코팅방식
RAL 9005 (제트 블랙)
Notes
비교하다
품번들: 19 40 022 0471
Han 22HPR slim HTE-SL-3xM32-M20
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
4
Accessories
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® HPR slim
  • Type of hood/housing Hood
Version
  • Size 22 HPR
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry
    1x M20
    3x M32
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for harsh environments
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌10 Nm Fixing screws
    ‌15 Nm PE screw
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 9005 (jet black)
  • Material (locking) Stainless steel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 885 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140831339
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다