Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 33 40 060 0201 100
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 10m
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Resistente ao óleo
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 33 40 060 0201 100
Han 1A OM 5+PE -lever m/ - PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® 1A
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 1A Stift
    umspritzt
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 6
  • Adernaufbau 6x 1,5 mm²
  • Kontaktanzahl 5
  • PE-Kontakt ja
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
    IP66 / IP67 in gesteckter Kabel-zu-Kabel-Position
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 300 V
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C unbewegt
    -15 ... +80 °C bewegt
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65 im gesteckten Zustand
    IP66 im gesteckten Zustand
    IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 9,2 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1-2 Flammenwidrigkeit
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237322
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare