Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 40 010 0202 030
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Маслостойкий
Длина кабеля: 3 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 40 010 0202 030
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 3m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han® 1A Female
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Oil resistant
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 2.5 mm²
  • Number of contacts 3
  • PE contact Yes
  • Locking type Single locking lever
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
    IP66 / IP67 in mated cable to cable position
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 400 V
  • Rated voltage conductor-earth 300 V
  • Limiting temperature
    -30 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65 mated condition
    IP66 mated condition
    IP67 mated condition
  • Cable diameter 9.2 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60332-1-2 Lángállóság
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 0.51 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140237582
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare