Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 40 010 0202 010
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Olajálló
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 40 010 0202 010
Han 1A OM 3+PE -lever f/ - PVC 1m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 1A メス
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 2.5 mm²
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト はい
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 16 A
  • 定格電圧 400 V
  • 定格電圧、導体-接地 300 V
  • 使用温度範囲
    -30 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65 嵌合状態
    IP66 嵌合状態
    IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 9.2 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Lead
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140237575
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás