myHARTING Login
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Comprimento do cabo
零件號: 33 40 040 0204 030
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 3m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
預裝一端
銅質電纜 (圓型)
防油
電纜長度: 3 m
注解
比較
零件號: 33 40 040 0204 030
Han 1A OM 3+PE +latch m/- PUR 3m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Identification
Category
System cabling
Series
Han® 1A
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
Han® 1A Male
Overmoulded
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Oil resistant
Version
Cable length
3 m
Number of cores
4
Core structure
4G 1.5 mm²
Number of contacts
3
PE contact
Yes
Locking type
Snap-in latches
Details
Not be coupled or decoupled under electrical load.
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
IP66 / IP67 in mated cable to cable position
Technical characteristics
Rated current
16 A
Rated voltage
400 V
Rated voltage conductor-earth
300 V
Limiting temperature
-40 ... +70 °C unmoved
-15 ... +70 °C moved
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 mated condition
IP66 mated condition
IP67 mated condition
Cable diameter
9.2 mm
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Lead
ECHA SCIP number
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
Romania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140532748
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
UNSPSC 24.0
26121604
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙文)
PDF (德文)
PDF (義大利文)
PDF (丹麥文)
PDF (日文)
PDF (韓文)
PDF (捷克文)
PDF (荷蘭文)
PDF (法文)
PDF (土耳其文)
PDF (瑞典文)
PDF (簡體中文)
PDF (繁體中文)
PDF (波蘭文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較