Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 40 100 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -lever m/ - PVC 1m
Han 1A OM 12 Pole -lever m/ - PVC 1m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Résistant à l'huile
Longueur de câble: 1 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 40 100 0703 010
Han 1A OM 12 Pole -lever m/ - PVC 1m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ Han® 1A
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    Han® 1A オス
    オーバーモールド
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 耐油性
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 12
  • 芯線構造 12 x 0.5 mm²
  • コンタクト数 12
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • 詳細
    通電状態で挿抜しないこと。
    組み立てと設置は、資格を持つ電気技師が実施してください。
    ケーブルとケーブルの嵌合位置でIP66 / IP67
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 6.5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 使用温度範囲
    -40 ... +80 °C 固定
    -5 ... +80 °C 変動
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65 嵌合状態
    IP66 嵌合状態
    IP67 嵌合状態
  • ケーブル径 8.7 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1-2 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 157 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140797765
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați