Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 50 484 8807 020
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Cable length: 2 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 50 484 8807 020
Han 1A CA M12-D-cod. +latch m/m PVC 2m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® 1A
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Han® 1A
  • Connector 2 Han® 1A
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
  • Locking type Snap-in latches
  • Details
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -20 ... +60 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-3
    UL 1685
    UL 1581
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140244207
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare