Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
4
Контактные вставки
38
Frames
2
Part number: 19 62 816 0423
Han 16EMC/B-HTE-HC-fDL-M40
Han 16EMC/B-HTE-HC-fDL-M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Special type
Size: 16 B
High construction
Double locking lever
Top entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Uncoated
Unpainted
Notes
Compare
Part number: 19 62 816 0423
Han 16EMC/B-HTE-HC-fDL-M40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
4
Inserts
38
Frames
2
Product Details
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Hood
  • Описание кабельного/блочного кожуха Special type
  • Тип High construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M40
  • Тип блокировки Double locking lever
  • Области применения Hoods/Housings for higher EMC requirements
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium die-cast
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Uncoated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Unpainted
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Китай
  • GTIN 5713140436336
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare