Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Número de parte: 09 40 510 9910
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Alargador
Tamaño: 10 B
Perfil alto
Bloqueo por tornillo
Acero inoxidable
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notes
Compare
Número de parte: 09 40 510 9910
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
16
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® HPR Compact
  • Tipo de carcasa/base Alargador
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Bloqueo por tornillo
  • Campo de aplicación carcasas/bases para entornos difíciles al aire libre
Características técnicas
  • Par de apriete (enclavamiento por tornillo) ‌ 4 Nm
  • Tamaño de llave 5
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K según ISO 20653
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base)
    壓鑄鋁
    防腐蝕
  • Superficie (carcasa/base) 粉末塗層
  • Color (carcasa/base) RAL 9005(烏黑)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 190 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140173859
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466