Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 39 010 0427
Han 10HP-HTE-M32
Han 10HP-HTE-M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 39 010 0427
Han 10HP-HTE-M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
11
Inserts
26
Frames
2
Product Details
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han® HP
  • 上殼/底座類型 上殼
版本
  • 尺寸 10 B
  • 版本 頂出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 用於惡劣環境的上殼/底座
技術參數
  • 擰緊力矩(螺栓鎖緊) ‌ 3 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合ISO 20653
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(鎖扣) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 256 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140182134
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare