Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Hood, Size: 10 B, Screw locking, Stainless steel, Top entry, 1x M20, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Material (seal): NBR, Degree of protection: IP66, IP68, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653