Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă de montaj
Montaj spate
Oţel inoxidabil
Mărime: 10 B
Note
Comparați
Număr articol: 19 30 010 1717
Han 10B Docking Frame IP67 HTE M32
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Docking frame
  • Description of the accessory Rear mounting
Version
  • Size 10 B
  • Cable entry 1x M32
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material (accessories) Stainless steel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.083 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140406193
  • eCl@ss 27440206 Module carrier frame for industrial connectors
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați