Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1118
Ha-VIS eCon 4080BT-BT1
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 4000
  • 原件 工業乙太網路交換機
  • 規格 非網管型
  • 乙太網類型 快速乙太網
版本
  • 端口總數 8
  • 固定 掛牆安裝
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 2,048 kB
  • MAC 台尺寸 2k 入線口
  • 分組緩衝器尺寸 0.77 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 節能乙太網
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • PCB 保形塗層
  • 包裝內容 組裝說明
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 12 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    ‌52 mA @ 24 V DC
    ‌28 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    ‌14 A @ 24 V DC
    ‌2,9 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌2 A En la entrada
  • 功率消耗 ≤1,3 W @ 24 V DC
  • 接線方式 Codificación L M12
  • 針數 4
  • 導體截面積 0,5 ... 2,5 mm²
  • 導體截面積 [AWG] AWG 20 ... AWG 14
  • 引出線 + / - / - / +
  • 反極性保護
技術參數
  • 過電壓類別 II (protección mediante aislamiento doble o reforzado)
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    10 ... 95 % Sin condensación (operación)
    10 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP40 estado conectado
乙太網端口 - 銅
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 8 x
  • 傳輸標準
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
材料特性
  • 材料(上殼/底座) Aluminio
  • 長度 152 mm
  • 寬度 100 mm
  • 高度 43,85 mm
規格和認證
  • 規格
    EN 50155 Aplicaciones ferroviarias
    EN 50121-3-2 EMC en aplicaciones ferroviarias
    EN 61000-6-2 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 55035 Inmunidad frente a interferencias EMC
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    EN 55032 Estándar de emisiones
    IEC 60721-3 Estabilidad mecánica
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEC 60068-2-27 Impacto
    IEEE 802.3
  • 認證
    CE
    UN ECE R10
  • FCC Yes
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 415 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612