Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Системные кабели
1665
Part number: 24 03 008 1200
Ha-VIS eCon 3081BT-AF
Ha-VIS eCon 3081BT-AF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Fast Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 9
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 8
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
Operating temperature: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 008 1200
Ha-VIS eCon 3081BT-AF
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
Системные кабели
1665
Product Details
Название
  • Серия Ha-VIS eCon 3000
  • Элемент Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Спецификация Неуправляемый
  • Тип Ethernet Fast Ethernet
Версия
  • Общее количество портов 9
  • Крепление DIN-рейка 35 мм в соотв. с EN 60715
  • Технология коммутации Store and Forward
  • Размер рамки 1,632 kB
  • Размер MAC-таблицы 2k Вводы
  • Размер буфера пакетов 1 Megabit
  • Отсутствие блокировки Да
  • Качество обслуживания Да
  • Энергетически эффективный Ethernet Да
  • Управление расходом Выкл.
  • Единичный контакт Нет
  • Функция PoE Нет
  • Содержимое упаковки
    Подключаемый винтовой контакт для подачи питания
    Инструкция по сборке
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение
    24 V DC
    48 V DC
  • Допустимое напряжение 9 ... 60 V DC
  • Защита от перенапряжения Да
  • Рабочий ток
    <227 mA @ 24 V DC
    <117 mA @ 48 V DC
  • Цепь питания SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Пусковой ток
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Защита от повышенного тока ‌2 A Входной
  • Потребляемая мощность <5,76 W @ 24 V DC
  • Метод подключения Подключаемый винтовой контакт
  • Число контактов 3
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 2,5 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Выводные контакты + / - / FE
  • Защита от обратной полярности Да
Технические характеристики
  • Рабочая температура -40 ... +70 °C
  • Температура хранения -40 ... +85 °C
  • Относительная влажность
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Давление воздуха ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
  • Наработка на отказ, MTBF ≈ 940.000 h
Медные порты Ethernet
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 8
  • Стандарт передачи
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Автоматическое согласование Да
  • Автоматическая полярность Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Физическая среда передачи Twisted Pair Кат. 5
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 100 m
Оптоволоконные порты Ethernet
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Стандарт передачи 100BASE-FX
  • Оптическое волокно Одномодовый
  • Метод подключения
    Дуплексный соединитель SC
    Розетка
  • Физическая среда передачи Оптоволокно
  • Длина волны 1.310 nm
  • Скорость передачи данных ‌ 100 Mbit/s
  • Дальность передачи 15 km
  • Выходная мощность -15 ... -8 dBm
  • Входная мощность -34
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Алюминий (анодированный)
    Стальной лист (с порошковым покрытием)
  • Длина 107,5 mm
  • Ширина 38 mm
  • Высота 142 mm
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 55022 Характеристики устойчивости к радиопомехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-5 Скачки напряжения
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
  • FCC Да
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 514 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85176200
  • GTIN 5713140148130
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare