Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
4
System Cables
274
Número de parte: 24 14 408 0002
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Switches Ethernet industriales
No administrado
Full Gigabit Ethernet
Voltaje nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports): 8
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notes
Compare
Número de parte: 24 14 408 0002
Ha-VIS eCon 2080GX-I-AWT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
4
System Cables
274
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Identification Advanced
  • Element Промышленные коммутаторы Ethernet
  • Specification Неуправляемый
  • Type of Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Total number of ports 8
  • Fixing Плоское крепление на стену
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 10 kB
  • MAC table size 8k Вводы
  • MAC–address filter LLDP и PROFINET PTCP Delay (01-80-C0-00-00-0E) заблокированы
  • Packet buffer size 4 Megabit
  • Non blocking Да
  • Quality of service Да
  • Flow control Выкл.
  • Signal contact Нет
  • PoE functionality Нет
  • Jumbo frame support Да
  • Conformal coating of PCB Да
  • Field of application Для внутренней установки
  • Pack contents
    Вставной и привинчиваемый контакт Push-In для подачи питания
    Инструкция по сборке
Termination data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection Да
  • Operating current
    ‌190 mA @ 24 V DC
    ‌100 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    ‌1,2 A @ 24 V DC
    ‌2,7 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌4 A Входной
  • Power consumption
    ‌4,6 W @ 24 V DC
    ‌4,8 W @ 48 V DC
  • Termination method Вставной и привинчиваемый контакт Push-In для подачи питания
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,14 ... 1,5 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity protection Да
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Без конденсации (эксплуатация)
    0 ... 95 % Без конденсации (хранение/транспортировка)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 присоединенное состояние
Ethernet ports copper
  • 10/100/1000 Mbit/s (ix Industrial®-Ports) 8
  • Transmission standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-negotiation Да
  • Auto-polarity Да
  • Auto-MDI(X) Да
  • Transmission physics Twisted Pair Кат. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Material properties
  • Material (hood/housing) Алюминий (анодированный)
  • Length 24 mm
  • Width 80,4 mm
  • Height 113 mm
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 61000-6-1 Устойчивость к электромагнитным помехам
    EN 61000-6-2 Устойчивость к электромагнитным помехам
    EN 55024 Устойчивость к электромагнитным помехам
    EN 61000-4-2 Электростатический разряд (ESD)
    EN 61000-4-3 Электромагнитное поле
    EN 61000-4-4 Быстрые переходные процессы (бросок)
    EN 61000-4-6 причина неисправности
    EN 61000-6-4 нормы выбросов
    EN 55032 нормы выбросов
    FCC 47 FCR Part 15
    IEC 60721-3-3 Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам (класс 3M4)
    IEC 60068-2-6 Вибрация (синусоидальная)
    IEC 60068-2-27 Испытания на удар
    IEEE 802.3
    IEC 61076-3-124 Тип A
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals
    CE
    DNV GL на стадии подготовки
    Е1 на стадии подготовки
  • PROFINET Да
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 181 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140194991
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
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
Descargar