Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Numer Katalogowy: 09 45 145 1004
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 3 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 45 145 1004
HPP mini Displayport cable; PP-PP; 3,0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
3
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Mini DisplayPort
  • Connector 2 Mini DisplayPort
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3 m
  • Number of cores 20
  • Core structure 20x AWG 32
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Transmission characteristics DisplayPort 1.1 standard
  • Data rate
    ‌ 1.62 Gbit/s
    ‌ 2.7 Gbit/s
    ‌ 5.4 Gbit/s
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP20
    IP65 / IP67 插配狀態
  • Cable diameter 5 mm
  • Minimum bending radius 10x 電纜直徑
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (接頭-接頭)
    0.5 kV (接點-地)
  • Impedance ‌100 Ω ±10 %
  • Vibration resistance
    10-2000 Hz,15 g,1.5 mm,時長:20 分鐘 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
    5.35 Gs RMS,15 分鐘/軸,7.9 m/s²(隨機震動)
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms,每個軸3 次沖擊
    5 g / 30 ms,每個軸3 次沖擊
Material properties
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳表面鍍錫 接線端
    鎳表面鍍金 界面端
  • Material (cable) TPE
  • Colour (cable) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 127 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246355
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare