Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
4
Cikkszám: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Apa
Réz ötvözet
Vezető keresztmetszete: 1.5 mm²
AWG 16 ... AWG 14
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 46 500 0401
HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
4
Tools
4
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Tipo de contacto Contacto de engaste
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos girados
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 16 ... AWG 14
  • Ciclos de conexión ≥ 750
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,46 g
  • País de origen Suiza
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140065444
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás