Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
1
Артикул: 09 45 545 1320
HPP V4 Hybrid C-PFT housing straigth
HPP V4 Hybrid C-PFT housing straigth

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Корпус приборный
для гибридного разъема печатной платы, прямой
PushPull
Материал (кабельный/блочный кожух): Термопластик
Черный
Примечания
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09455450040.
Артикул: 09 45 545 1320
HPP V4 Hybrid C-PFT housing straigth
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Successor Products
1
Информация о компоненте
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Type de capot/embase Embase encastrée
  • Description du capot/de l'embase pour connecteur hybride pour circuit imprimé, droit
Version
  • Type de verrouillage PushPull
Données techniques
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 4,28 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140061248
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare