Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 22 143 0100 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Osazený na jedné straně
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 0.1 m
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Můžete použít jeho nástupce .
Objednací číslo: 33 22 143 0100 001
HPP 20p. Device Side Cable Assembly 0,1m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    HARTING PushPull (V4) 熱塑性塑料
    Easy Install
  • 電纜類別 Měděný kabel (kruhový)
版本
  • 電纜長度 0,1 m
  • 蕊數 20
  • 蕊結構 20x AWG 26
技術參數
  • 針間距(接線端)
    1,9 mm
    2 mm
  • 針間距(插拔端)
    1,9 mm
    2 mm
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓 50 V
  • 放電距離 ≥ 1,2 mm
  • 爬電距離 ≥ 1,9 mm
  • 絕緣阻抗 >108 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 20 mΩ
  • 極限溫度 -40 ... +80 °C
  • 插入力 ‌ 50 N
  • 拔出力 ‌ 50 N
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 測試電壓Ur.m.s.
    2 kV (kontakt – kontakt)
    2 kV (kontakt – zemnění)
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊) Polyamid (PA)
  • 顏色(插蕊) Černá
  • 材料(插針) Slitina mědi
  • 表面(插針)
    Postříbřený Na straně připojení
    Postříbřený Na straně konektoru
  • 材料(電纜) PUR (polyuretan)
  • 顏色(電纜) Černá
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV 狀態 V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Neobsahuje
  • REACH 附件XIV 物質 Neobsahuje
  • REACH SVHC 物質 Neobsahuje
  • 加州 65 號提案物質 Ano
  • 加州 65 號提案物質
    Olovo
    Nikl
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 268 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140150409
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte