Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 56 212 0500 034
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 5M
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 5M

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 33 56 212 0500 034
HD DSUB 44P MA WITH HOOD DE END 5M
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
    Tipo di cavo
    Connector 1
    Connector 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie D-Sub
  • Identificazione High Density
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    D-Sub High Density
    Con custodia in plastica schermata e uscita diritta
  • Connettore 2
    D-Sub High Density
    Con custodia in plastica schermata e uscita diritta
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 44
  • Struttura conduttore 44x AWG 26
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 792,8 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140258501
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar