Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable (round)
4x 2x AWG 26/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 50 m
Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 600 0640
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PUR, 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Название
  • Категория System cabling
  • Элемент Bulk cables
  • Спецификация Not assembled
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 50 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C unmoved
    -40 ... +80 °C moved
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Сопротивление проводника при 20 °C ≤290 Ω/km
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Время распространения сигнала при 20 °C ≤ 5.13 ns/m
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±5 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Yellow
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA UL 21815 AVLV2.E333435
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2,290 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444995
  • GTIN 5713140062184
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare