Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 45 600 0105
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Měděný kabel (kruhový)
Ohnivzdorné, Odolnost proti slunečnímu záření
4x AWG 22/7
PVC
Délka kabelu: 100 m
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 600 0105
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 100m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Flame retardant
    Sunlight resistant
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Při ukládání
    -50 ... +70 °C Skladování/přeprava
  • Minimum bending radius
    5× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    3× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Torsional strength ≥ 10.000 @ úhel zkroucení = ±180°/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UL 1685
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
  • PROFINET Ano
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6,500 g
  • Net weight ‌ 68 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444995
  • GTIN 5713140061774
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte