Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 211 0250 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 25 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 211 0250 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    連接器1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Expanded beam
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 Expanded beam
  • Konektor 2 Expanded beam
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu Jednovidový
Verze
  • Délka kabelu 25 m
  • Počet vláken 4
  • Typ vlákna 4E9/125 G657.A1
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 5,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Aluminium
  • Barva (kryt) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.100 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140258921
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600