Matching Products
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
4
Varenummer: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 50 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 04 211 0500 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
4
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Expanded beam
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 Expanded beam
  • Соединитель 2 Expanded beam
  • Тип кабеля FO cable
  • Описание кабеля Multimode
Версия
  • Длина кабеля 50 m
  • Количество волокон 4
  • Тип волокна 4G50/125 OM3
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 5.5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Aluminium
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1,700 g
  • Страна изготовления Latvia
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140258785
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare