Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 33 61 221 0600 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 60m
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 60m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Singlemode, Overmoulded, Cable length: 60 m, Diameter: 6.5 mm
Notes
Compare
Osanumero: 33 61 221 0600 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 60m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identifiering Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING PushPull (V4)
  • Kontaktdon 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning
    Singlemode
    Övergjuten
Version
  • Kabellängd 60 m
  • Ledarstruktur 9 / 125 µm
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6.5 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 79 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140261686
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare